Prodotti
Attuatori pneumatici
Cilindri a pistone
Cilindri rotondi
Cilindro rotondo DSNU
Cilindro rotondo ESNU
Cilindro rotondo EG-PK
 

Cilindri rotondi

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Ammortizzazione auto-regolante
  • Diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 19 … 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
  • Flangia di fissaggio
 
  • Diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 50 mm
  • Forza 24 … 1763 N
  • Semplice effetto, in spinta
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Flangia di fissaggio
 
  • Attacco con nipplo spinato per tubi in plastica a tolleranza interna
  • Diametro 2, 5, 4, 6 mm
  • Corsa 5 ... 25 mm
  • Forza 1,7 ... 14 N
  • Semplice effetto in spinta