Prodotti
Attuatori pneumatici
Attuatori oscillanti
Attuatori oscillanti a palmola oscillante
Attuatori rotanti DRVS
Moduli oscillanti DSM
 

Attuatori oscillanti a palmola oscillante

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Più leggero rispetto ad altri attuatori oscillanti
  • Corpo protettivo contro spruzzi d’acqua e polvere
  • Taglia 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Coppia 0,15 ... 20 Nm
  • Angolo di rotazione 90, 180, 270°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione elastica fissa, su entrambi i lati
 
  • Taglia 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Coppia 0,15 … 80 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 … 270°
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile.