Prodotti
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori con trasduttore di posizione
Attuatori lineari con trasduttore di posizione
Attuatori oscillanti con trasduttore di posizione
 

Attuatori con trasduttore di posizione

  Stampa  
  • Diametro 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 153 ... 4712 N
 
  • Dimensioni 25, 40, 63
  • Angolo di oscillazione 0 ... 272 °
  • momento d'inerzia di massa 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm².