Prodotti
Attuatori pneumatici
Servo-attuatori per l'automazione di processo
Attuatori oscillanti per l'automazione di processo
Attuatori oscillanti DFPD
Attuatori oscillanti DAPS
 

Attuatori oscillanti per l'automazione di processo

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • con riduttore a pignone e cremagliera
  • Taglia 10 ... 2300
  • Coppia 10 ... 2300 Nm
  • Angolo di rotazione 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Schema di foratura a norma ISO 5211
  • Configurazione degli attacchi Namur per elettrovalvole/sensorbox a norma VDI/VDE 3845
 
  • Dimensioni 8 ... 8000
  • Coppia 7 ... 8000 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 ... 90°
  • Configurazione dei fori flangia a norma ISO 5211
  • Configurazione dei fori Namur per elettrovalvole/sensorbox a norma VDI/VDE 3845