Prodotti
Attuatori pneumatici
Servo-attuatori per l'automazione di processo
Attuatori lineari per l'automazione di processo
Attuatori lineari DFPC
Attuatori lineari DFPI con trasduttore di posizione
Attuatori lineari Copac DLP
 

Attuatori lineari per l'automazione di processo

  Stampa  
  • Diameter 80, 100, 125 mm
  • Stroke length 10 ... 1600 mm
  • Force 2827 ... 7363 N
  • Piston rod with male thread
  • Mounting interface to ISO 5210 or based on ISO 15552 (with extended threaded rods)
  • ATEX versions available
 
  • Diametro 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Corsa 40 ... 990 mm
  • Forza 4712 ... 48255 N
  • Trasduttore di posizione integrato
  • Disponibile a scelta con regolatore di posizione integrato e blocco valvole
  • Stelo con filetto maschio
  • Compatibile con la norma ISO 3358 oppure ISO 15552
 
  • Diametro 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Corsa 40 ... 600 mm
  • Forza 2800 ... 48000 N
  • Rilevamento posizioni
  • Condotto aria integrato
  • Stelo con filetto maschio
  • Schema di collegamento Namur per elettrovalvole secondo VDI/VDE 3845
  • Attacco per valvole secondo la norma DIN 3358.