Prodotti
Attuatori pneumatici
Attuatori oscillanti
Attuatori oscillanti-lineari
Unità oscillanti-lineari DSL
 

Attuatori oscillanti-lineari

  Stampa  
  • Diametro 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 102 ... 660 N
  • Angolo di oscillazione 0 ... 272°
  • Coppia 1,25 ... 20 Nm
  • Rilevamento posizioni
  • Stelo passante.