Prodotti
Attuatori pneumatici
Cilindri a pistone
Cilindri con unità di bloccaggio
Cilindro a norma con perno di bloccaggio DSBC-C
Cilindri rotondi con perno di bloccaggio, DSNU-KP
Cilindro compatto con perno di bloccaggio ADN-KP
Cilindri con unità di bloccaggio DNCKE
 

Cilindri con unità di bloccaggio

  Stampa  
Core product range
  • Il cilindro universale
  • Profilo standard con due scanalature per sensori
  • Variante con unità di bloccaggio
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 483 ... 7363 N
  • A doppio effetto
  • Rilevamento di posizione
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Core product range
  • Diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 19 ... 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
 
  • Diametro 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 500 mm
  • Forza 188 … 4712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
  • Adatto per parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza della categoria 1 a norma EN ISO 13849-1 geeignet (componente affidabile)
  • Forza statica di bloccaggio fino a 8000 N
  • Diametro 40, 63, 100 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 754 ... 4712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile