Prodotti
Attuatori pneumatici
Componenti da montare su cilindri e accessori
Guide lineari
Assi di guida DGC-FA
Unità di guida FEN, metrica
Unità di guida FENG, metrica
 

Guide lineari

  Stampa  
Core product range
  • Alesaggio 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 5000 mm
  • Diverse opzioni di ammortizzazione.
 
  • Per diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Corsa 1 … 250 mm
  • guida a strisciamento
  • Guida a ricircolo di sfere.
 
  • Per diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 … 500 mm
  • Guida a strisciamento
  • Guida a ricircolo di sfere.