Prodotti
Valvole
Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico
Valvole di controllo direzione a norma
Elettrovalvole VSNC
Valvole VSVA a norma, con connettore centrale
Valvole VSVA a norma, con connettore singolo
Valvole VSVA a norma, plug-in
Valvole VSPA, a norma
Valvole a norma ISO 5599/-1
Valvole a norma ISO 15218 (CNOMO)
Valvole a norma Namur (VDE/VDI 3845)
 

Valvole di controllo direzione a norma

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
  • Attacco G1/4, NPT1/4
  • Portata 900 ...1000 l/min
  • Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
  • Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Riposizionamento a molla meccanica
  • Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2
 
Core product range
  • Portata 400 ... 1400 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Ad azionamento elettrico, prepilotata
  • Sottobasi
 
Core product range
  • Portata 400 ... 1400 l/min
  • Tensione 12, 24 vcc, 24, 110 oppure 230 vca
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Ad azionamento elettrico, prepilotata
  • Sottobasi.
 
  • Attacco G1/8, grandezza ISO 18mm (02); G1/4, grandezza ISO 26mm (01), grandezza ISO 42mm (1), grandezza ISO 52mm (2)
  • Portata 500 ... 2900 l/min
  • Tensione 24 vcc, 110 vca
  • Valvola con utilizzi su sottobase
    • Azionamento elettrico, pre-pilotaggio
  • Sottobasi accoppiabili
  • Piastre intermedie con riduttore di pressione
  • Piastre di strozzatura
  • Piastre di isolamento verticale
  • Piastre di alimentazione verticale
  • Sottobasi angolari
  • Sottobasi singole
 
  • Attacco G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Portata 500 ... 1000 l/min
  • Valvola con utilizzi su sottobase
    • ad azionamento pneumatico
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili.
 
  • Attacco G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Portata 1.200 ... 6.000 l/min
  • Tensione 12, 24, 42, 48 vcc, 24, 48, 110, 230 vca
  • Valvola con utilizzo su sottobase
    • Azionamento elettrico, prepilotato
    • Azionamento pneumatico
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili
  • Piastre di strozzamento
  • Piastre intermedie con riduttori di pressione.
 
  • Tensione 12, 24 vcc, 24, 110, 230 vca
  • Valvola con sottobase
    • Azionamento elettrico.
 
  • Attacco G1/4
  • Portata 900 ...1 000 l/min
  • Tensione 12, 24, 42, 48 vcc, 24, 42, 48, 110, 230, 240 vca
  • Configurazione dei fori a norme Namur VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Ritorno a molla meccanica
  • Esecuzione antideflagrante a norme ATEX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2.