Prodotti
Valvole
Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico
Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
Unità di comando VOFA
Elettrovalvole VOFD
Elettrovalvole VOFC
Elettrovalvole VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Valvole CDVI
Valvole a commutazione rapida MHJ
Sistema compatto M5
 

Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche

  Stampa  
  • Modulo di sicurezza conforme alla direttiva EU 2006/42/EG (macchine)
  • Integrabile nell'unità di valvole VTSA
  • Possibilità di impiego come valvola per la sicurezza delle presse a norma EN692
  • Valvola di inserimento progressivo
  • Valvola 5/2 con rilevamento della posizione di commutazione, ridondante
  • Portata 1100 l/min
  • Tensione 24 vcc.
 
  • Attacco G1/4, G1/4, NPT1/4 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione EX me ed EX d, ATEX
  • Robusto e resistente alla corrosione grazie alla superficie anodizzata dura con processo Ematal
  • Certificato SIL per applicazioni ESD.
 
  • Commutazione servo-pilotaggio interno/esterno mediante valvola selettrice integrata
  • Funzione valvola 3/2, 5/2 monostabile e bistabile
  • Attacco G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 vcc, UC
  • Protezione antideflagrante EX me e EX ia, ATEX
  • Esecuzione robusta e resistente alla corrosione grazie alla superficie smaltata dura
 
  • Design compatto
  • Attacco M5
  • Attacco a innesto 3, 4, 6 mm
  • Portata 180 ... 200 l/min
  • Tensione 5, 12, 24 vcc
  • Valvola filettata
  • Ad azionamento elettrico
  • Sottobasi.
 
  • Brevi tempi di commutazione
  • Impiego come valvola prepilotata
  • Attacco M3
  • Portata 10 ... 30 l/min
  • Tensione 5, 12, 24 vcc
  • Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Azionamento elettrico, azionamento diretto
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili.
 
  • Valvola a commutazione rapida per portate maggiori
  • Attacco M7; QS4
  • Portata 100 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Ad azionamento elettrico, diretto
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili.
 
  • Valvola singola per Clean Design
  • Utilizzabile nel settore alimentare (basato sulla norma EN 1672-2)
  • Attacco G1/8
  • Attacco a innesto 6 mm
  • Portata 300 ... 650 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Valvola con utilizzi su sottobase
    • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
    • Attacco mediante cavallotto
    • Segnalazione di stato con LED
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili.
 
  • Durata > 2 miliardi di commutazione
  • Frequenza di commutazione fino a 1000 Hz
  • Ottima riproducibilità
  • Impiego: smistamento rapido con funzione di espulsione
  • Valvole di controllo direzione 2/2
  • Portata 50 ... 100 l/min
  • Sottobasi
 
  • Attacco Pk 3
  • Portata 50 ... 105 l/min.