Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Combinazioni di unità di manutenzione
Serie MS
Serie D, in polimero
 

Combinazioni di unità di manutenzione

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
  • Taglia MINI
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Pressione 0,5 … 7 bar
  • Portata 400 … 1200 l/min
  • Scarico della condensa
    • manuale
    • semi-automatico
  • Tazza in plastica senza protezione
  • Lubrificatore proporzionale