Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Scarico condensa
MS-LWS
PWEA, elettrico
WA, automatico
 

Scarico condensa

  Stampa  
  • Taglia 6
  • Attacco G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,8 … 16 bar
  • Scarico automatico della condensa
  • Azionamento
    • manuale
    • elettrico.
 
  • Taglia 6
  • Attacco G 1/2
  • Pressione 0,8 … 16 bar
  • Tensione 24 vcc, 110, 230 vca
  • Scarico automatico della condensa
  • Azionamento
    • elettrico.
 
  • Per il montaggio sulle unità di manutenzione
  • Attacco G1/4, 4 mm
  • Pressione 0 ... 16 bar
  • Scarico automatico della condensa
  • Azionatore manuale