Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Amplificatori di pressione
Moltiplicatore di pressione DPA
 

Amplificatori di pressione

  Stampa  
  • Moltiplicatore di pressione a doppio pistone
  • Rapporto di pressione 1:2
  • Attacco pneumatico G1/4, G3/8, G1/2
  • Pressione di ingresso 2 ... 10 bar
  • Pressione di uscita 4 ... 16 bar
  • Portata 300 ... 3000 Nl/min
  • Temperatura ambiente +5 ... +60°C.