Prodotti
Tecnica del vuoto
Generatori di vuoto
Generatori di vuoto OVTL
Generatori di vuoto OVEL
Generatori di vuoto OVEM, metrico
Generatori di vuoto VN, pneumatici
Generatori di vuoto VN, elettro-pneumatici
Generatori di vuoto per unità di valvole CPV
Cartucce per generatori di vuoto VN
 

Generatori di vuoto

= Core product range
  Stampa  
Novità 7/2020
  • Modulo costituito da generatori di vuoto OVEL, blocchetto di collegamento P OABM-P e blocchetto di collegamento. Tutti i prodotti sono già assemblati in fabbrica.
 
Core product range
  • Fissaggio su blocchetto di collegamento P com max. 8 posti
  • Diametro nominale 0,45 ... 0,95 mm
  • attacco
    • attacco a innesto QS3, QS4, QS6
  • Elettrovalvola vuoto ON/OFF
  • Opzionale con impulso di espulsione
  • Sensore di vuoto integrato
 
  • Manutenzione preventiva
  • Generazione e monitoraggio del vuoto in un'unica unità compatta con display
  • Diametro nominale 0,45 ... 2,0 mm
  • Attacco
    • Attacco a innesto QS6, QS8
  • Elettrovalvola per inserimento/disinserimento vuoto
  • Elettrovalvola per impulso di rilascio
  • Vacuostato integrato.
 
Core product range
  • Ugello di aspirazione compatto per una generazione del vuoto decentralizzata e senza necessità di manutenzione
  • Diametro nominale 0,45 ... 3 mm
  • Collegamento
    • Attacco a innesto QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filettatura M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Bussola a innesto 4, 6 mm
  • Standard
    • Attacco per il vuoto a 90° rispetto a quello di alimentazione
  • Inline
    • Attacco per il vuoto in linea con l’attacco di alimentazione
  • Impulso di espulsione pneumatico.
 
Core product range
  • Ugello di aspirazione compatto per una generazione del vuoto decentralizzata e senza necessità di manutenzione, in diverse varianti
  • Diametro nominale 0,45 ... 3 mm
  • Collegamento
    • Attacco a innesto QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filettatura M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Attacco per il vuoto a 90° rispetto a quello di alimentazione
  • Inline
    • Attacco per il vuoto in linea con l’attacco di alimentazione
  • Elettrovalvola inserzione/disinserzione del vuoto
  • Vacuostato integrato.
 
  • Diametro nominale 0,7 ... 1,4 mm
  • Attacco M7, G 1/8, G 1/4
  • Elettrovalvola inserzione/disinserzione del vuoto
  • Elettrovalvola impulso di espulsione.
 
  • Funzione base della generazione di vuoto per corpi contenitori personalizzati
  • Diametro nominale 0,45 ... 3 mm
  • Standard
    • Attacco per il vuoto a 90° rispetto all’attacco di alimentazione.