|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Dimensioni ventosa diametro 20 ... 125 mm, 16x55 ... 70x145 mm
- Attacco filetto femmina G 1/4
- Ventosa rotonda
- piatta
- a campana
- soffietto 1,5
- Ventosa ovale
- piatta
- a campana
- soffietto 1,5
|
|
|
|
|
|
- La soluzione per compiti di presa con contatto minimo, per materiali malleabili, porosi e fragili
- Dimensioni ventosa 60, 100, 140 mm
- Attacco G1/8
- Forza di bloccaggio 10 N
- Pressione di alimentazione 0,1 … 6 bar
|
|
|
|
|
|
- Dimensioni ventosa 2 ... 200 mm
- Attacco
- filetto maschio
- filetto femmina
- attacco a innesto
- nipplo spinato
- Ventosa rotonda
- standard
- extra
- a soffietto 1,5
- a soffietto 3,5
- a campana
- Compensazione della corsa
- Adattatore a snodo
- Filtro.
|
|
|
|
|
|
- Dimensioni ventosa 4x10 ... 30x90 mm
- Attacco
- filetto maschio
- filetto femmina
- attacco a innesto
- nipplo spinato
- Ventosa ovale
- Compensazione della corsa
- Adattatore a snodo
- Filtro.
|
|
|
|
|
|
- Generatore di vuoto con filettatura di fissaggio
- Dimensioni ventosa diametro 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
- Attacco
- filetto maschio
- filetto femmina
- Ventosa rotonda
- standard
- ventosa extra
- ventosa a soffietto 1,5
- ventosa a soffietto 3,5
- ventosa a campana
- Ventosa ovale.
|
|
|
|
|
|
- Ventosa di ricambio per generatore di vuoto ESS
- Dimensioni ventosa diametro 20 ... 200 mm
- Ventosa rotonda
- standard
- ventosa extra
- ventosa a soffietto 1,5
- ventosa a soffietto 3,5
- ventosa a campana.
|
|
|
|
|
|
- Dimensioni ventosa diametro 1 ... 125 mm
- Attacco
- Ventosa rotonda
- standard
- ventosa a soffietto 1,5.
|
|
|
|
|
|