|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Pressione 0 ... 10 bar
- Tensione 15 ... 30 vcc
- PNP
- Pressostato
- Vacuostato
- Segnalazione di stato con LED circolare visibile da ogni lato
- Attacco a innesto, pneumatico
- A programmazione libera
- Punto di commutazione regolabile.
|
|
|
|
|
|
- Forma compatta 30 x 30 mm
- Display ad alto contrasto retroilluminato di blu
- Intervallo di misurazione della pressione da -1 a 16 bar
- Uscita di commutazione 2x PNP oppure 2x NPN commutabile
- Uscita elettrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
- Attacco pneumatico G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, attacco a innesto 4 mm
- Pressostato
- Vacuostato
- Forma compatta 30x30 mm
|
|
|
|
|
|
- Interfaccia di comunicazione IO-Link
- Sensore di pressione
- Sensore di vuoto
- Intervallo di misurazione della pressione -1 ... 10 bar
- Tensione 18 ... 30 V cc
- Uscita di commutazione PNP / NPN commutabile
- Contatto n.c. / n.a. commutabile
|
|
|
|
|
|
- Display LCD blu/rosso
- Grado di protezione IP65
- Intervallo di misurazione della pressione da -1 a 16 bar
- Tensione 20 ... 30 V cc
- Uscita di commutazione 2x PNP oppure 2x NPN commutabile
- Uscita elettrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
- Attacco pneumatico G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, attacco a innesto 4 mm, 6 mm, 5/32"
- Pressostato
- Vacuostato
|
|
|
|
|
|
- Corpo orientabile di 320°, display a 45°
- Intervallo misurazione pressione da -1 … +1 a 0 … 100 bar
- Tensione 15 …35 V cc
- Uscita di commutazione 2x PNP oppure 2x NPN
- Uscita elettrica 0,1 … 10 V, 4 … 20 mA
- Attacco pneumatico G1/4-I e G 1/2-A
- Pressostato
- Vacuostato.
|
|
|
|
|
|
- Pressione d'esercizio -1 ... 10 bar
- Tensione 24 V DC
- 2x PNP o a contatto
- Pressostato
- Vacuostato
- Punto di commutazione regolato in modo fisso.
|
|
|
|
|
|
- Supporto a parete a 8 posti per montaggio in batteria
- Intervalli misurazione della pressione 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
- Pressione relativa
- Tensione 10 ... 30 vcc
- Uscita elettrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
- Attacco pneumatico QS-3, QS-4 e bussola a innesto QS-4, QS-6
|
|
|
|
|
|
- Misurazione combinata di sovrappressione/sottopressione
- Senza guarnizione: cella di misurazione pressione e interfacce in acciaio inox
- Grado di protezione IP67
- Intervallo di misurazione della pressione -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
- Pressione relativa
- Tensione 8 ... 30 V cc
- Uscita elettrica 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
- Attacco pneumatico G 1/4
|
|
|
|
|
|
- Pressione 1 ... 12 bar
- Tensione 24 vcc
- Meccanica
- Senza contatto
- Punto di commutazione regolabile
- Indicatore di pressione
|
|
|
|
|
|
- Pressione -1 ... 8 bar
- Tensione 12 ... 30 vcc
- PNP
- Pressostato
- Vacuostato
- Segnalazione di stato
- Punto di azionamento regolabile.
|
|
|
|
|
|
- LCD luminoso ottimizzato
- Grado di protezione IP67
- Variante ATEX
- Sensore di pressione
- Sensore di vuoto
- Misurazione della pressione differenziale
- Attacco pneumatico QS-4
|
|
|
|
|
|
- Vasta gamma di accessori per ogni applicazione.
- Kit di fissaggio
- Supporti sensori
- Clip
- Elementi di posizionamento
|
|
|
|
|
|