Prodotti
Sensori
Sensori di posizione
Trasduttore di posizione SDAS
Sensori di posizione SRBS
Trasmettitori di posizione SDAT
Trasmettitori di posizione SMAT
Sensori di posizione SMH
Trasduttori di posizione MME-MTS-TLF
Trasduttore di posizione MLO-POT-TLF
Trasduttore di posizione MLO-POT-LWG
 
Sensori >   

Sensori di posizione

= Core product range
  Stampa  
  • 1x IO-Link®/uscita di commutazione programmabile
  • 1x uscita di commutazione programmabile
  • Range di rilevamento tipico 40 mm
  • Connessione elettrica cavo da 30 cm con connettore M8, cavo da 2,5 m con estremità aperta
 
Core product range
  • Per attuatori oscillanti DRVS 6 ... 40 e DSM 8,10,12
  • Uscite di commutazione PNP, NPN e NO, liberamente programmabili NC
  • Connessione elettrica M8
  • Campo di rilevamento 0 ... 270°
 
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1x analogue output 4 ... 20 mA
  • 1x programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
  • Sensing ranges 50 mm, up to 40 mm
  • Analogue output 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility 0.128 mm, 0.2 mm
 
  • Adatto per pinze Festo
  • Rilevamento di posizione per pinze di dimensioni speciali HGD, HGPP, HGR e HGWW
  • Elettronico
  • Connessione elettrica M8
 
  • Corsa 225 ... 2000 mm
  • Principio di misura digitale
  • Risoluzione 0,01 mm.
 
  • Corsa 225 ... 2000 mm
  • Principio di misura analogico
  • Risoluzione 0,01 mm
  • Esecuzione profilata.
 
  • Corsa 100 ... 750 mm
  • Principio di misura analogico
  • Risoluzione 0,01 mm
  • Esecuzione telescopica.