Prodotti
Sensori
Sensori ottici
Optoelectronic sensors SOOD
Optoelectronic sensors SOOE
Sensori optoelettronici SOEG-RS/RT
Sensori optoelettronici SOEG-E/S
Sensori di colore SOEC
Unità a fibre ottiche SOE4
Sensori ottico a barriera a forcella SOOF
Catarifrangenti
Accessori
 
Sensori >   

Sensori ottici

  Stampa  
  • Varie funzioni ottiche in un corpo sensore miniaturizzato.
  • PNP e NPN in un unico dispositivo
  • Costruzione blocco 26x14 mm
  • Portata fino a 10 m
  • Rilevamento sicuro e stabile
  • Cavo 150 mm con spina M8x1, a 3 poli
  • Tensione 10 .... 30 V DC
 
  • Tutte le funzioni ottiche in un corpo sensore IP69K.
  • Comunicazione IO-Link
  • PNP e NPN in un unico dispositivo
  • Costruzione blocco 45x22 mm
  • Portata fino a 20 m
  • Rilevamento sicuro e stabile delle parti e misurazione distanza
  • Connettore maschio M8x1, a 3 poli
 
  • Filettatura M 12x1, M 18x1
  • Esecuzione rettangolare 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensione 10 ... 30 vcc
  • Raggio d'azione 0 …20000 mm
  • Sensore a riflessione diretta
  • PNP
  • NPN
  • Attacco cavo
  • Attacco connettore.
 
  • Filettatura M 18x1
  • Esecuzione rettangolare 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensione 10 ... 30 vcc
  • Raggio d'azione 0 …20000 mm
  • Fotocellula
  • PNP
  • NPN
  • Attacco cavo
  • Attacco connettore.
 
  • Forma rettangolare 50x50 mm
  • Tensione 10 ... 30 vcc
  • Raggio d'azione 12 …32 mm
  • Sensore di colore
  • PNP
  • Attacco connettore.
 
  • Frequenze di commutazione fino a 8000 Hz
  • Varianti con LED, uscita di commutazione e analogica
  • Settaggio con funzione Teach-In.
 
  • Frequenza di commutazione fino a 4000 Hz
  • Ampiezza forcella 30 ... 120 mm
  • Diametro oggetto minimo rilevabile 0,5 mm
  • Corpo metallico stabile.
 
  • Per sensori ottici a barriera Reflex.
 
  • Vasta gamma di accessori per ogni applicazione.
    • Kit di fissaggio
    • Supporti sensori
    • Clip
    • Elementi di posizionamento