Prodotti
Tecnica di comando
Periferia elettrica
Sistema di automazione CPX-E
Per sistema di automazione CPX-E
Terminale CPX
Per terminale CPX
Terminale CPX-P
Per terminale CPX-P
Per sistema di installazione CTEL
Moduli Fieldbus CTEU
Sistema di installazione CPI, CTEC
Per unità di valvole MPA-S
Per unità di valvole CPV, CPA
Componenti interfaccia AS
Calotte CAFC
Accessori per terminali elettrici
 

Periferia elettrica

  Stampa  
  • Il sistema di automazione CPX-E è un potente sistema di comando e automazione con funzionalità mirate al Motion Control per la tecnologia handling.
  • Sono disponibili i seguenti moduli:
    • Sistema di comando
    • Moduli bus
    • Moduli di ingresso/uscita
    • Moduli master IO-Link
 
  • Componenti singoli per il sistema di automazione CPX-E
    • Sistema di comando
    • Moduli bus
    • Moduli di ingresso/uscita
    • Moduli master IO-Link
 
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Novità 7/2018: variante aggiuntiva, nuova con protocollo HART
  • Componenti singoli per il terminale elettrico CPX
  • Moduli di ingresso/uscita
    • digitali / analogici
  • Nodi bus
  • Interfacce di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali.
 
  • Modo operativo
    • Stand-alone
    • con unità di valvole MPA-S
  • Protocolli di bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Varianti di collegamento
    • M12 (IP65)
    • Morsettiera (IP54)
 
  • Singoli componenti per il terminale elettrico CPX-P
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Nodi bus
  • Blocchi di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali
 
  • Componenti per l'integrazione di moduli decentralizzati nella piattaforma di automazione CPX
  • Ideali per la creazione di sotto-sistemi
 
  • Modulo Fieldbus per gruppi preassemblati valvola VTOC, VTUB, VTUG, MPA-C, MPA-L e CPV
  • Protocolli bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCat
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • 2 interfacce I-Port opzionali mediante sottobase CAPC per sistema di installazione CTEL
 
  • Sistema completo per macchine e strutture decentralizzate
  • 4 linee di installazione per ciascuna CP-Interface
  • 10 metri lunghezza per ciascuna linea (raggio)
  • 4 moduli CP per linea
  • 32 ingressi e 32 uscite per linea
 
  • Connessione CPI
  • Connessione ASI
  • Sensori di pressione
  • Alimentazioni di tensione
  • Altri accessori
 
  • PLC integrato
  • SF3 (con Fieldbus Festo)
  • SB60
  • SF60 (con DeviceNet)
  • Collegamento bus Direct Link con linea di espansione CP
  • Moduli di ingresso/uscita
  • Digitali.
 
  • Moduli I/O
  • Connessioni valvola
  • AS-Interface/ Fieldbus-Gateway
  • Unità di indirizzamento
  • Alimentatori per AS-Interface
 
  • Calotta protettiva per unità di valvole MPA e CPX
  • Esecuzione compatta grazie alle dimensioni ridotte
  • Nessuna progettazione, semplice da ordinare in base all'unità di valvole.
 
Core product range
  • Resistenza terminale
  • Elementi di fissaggio
  • Elementi di montaggio
  • Accessori di collegamento