Prodotti
Attuatori pneumatici
Servo-attuatori per l'automazione di processo
Attuatori oscillanti per l'automazione di processo
Attuatori oscillanti DFPD
Attuatori oscillanti DAPS
 

Attuatori oscillanti DFPD

  Stampa  
Core product range
  • con riduttore a pignone e cremagliera
  • Taglia 10 ... 2300
  • Coppia 10 ... 2300 Nm
  • Angolo di rotazione 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Schema di foratura a norma ISO 5211
  • Configurazione degli attacchi Namur per elettrovalvole/sensorbox a norma VDI/VDE 3845