Prodotti
Attuatori pneumatici
Servo-attuatori per l'automazione di processo
Attuatori lineari per l'automazione di processo
Attuatori lineari DFPC
Attuatori lineari DFPI con trasduttore di posizione
Attuatori lineari Copac DLP
 

Attuatori lineari DFPI con trasduttore di posizione

  Stampa  
  • Diametro 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Corsa 40 ... 990 mm
  • Forza 4712 ... 48255 N
  • Trasduttore di posizione integrato
  • Disponibile a scelta con regolatore di posizione integrato e blocco valvole
  • Stelo con filetto maschio
  • Compatibile con la norma ISO 3358 oppure ISO 15552