|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Taglia 4, 6
- Attacco G 1/8, G 1/4, G3/8, G1/2, fornibile anche con filettatura NPT
- Pressione 0,3 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
- Portata 800 … 1400 l/min
- Manometro con visualizzazione in bar, psi, Mpa
- Grado di filtrazione 40µm, 5µm
- Scarico della condensa
- Tazza in plastica con protezione in plastica
- Tazza in metallo
- Direzione di flusso
- da sinistra a destra
- da destra a sinistra
- Lubrificatore proporzionale.
|
|
|
|
|
|
- Preparazione affidabile dell’aria compressa per applicazioni in ambienti non critici
- Liberamente combinabile all'interno della serie D Festo
- Una taglia con attacco G1/4.
|
|
|
|
|
|