Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Combinazioni di unità di manutenzione
Serie MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-E2M
 

Serie MS

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8
  • Portata 550 ... 1500 l/min.
 
Core product range
  • Attacco G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Portata 1900 ... 5100 l/min.
 
  • Attacco G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Portata 5100 ... 14000 l/min
 
  • Unità di manutenzione intelligente per una maggiore efficienza energetica degli impianti pneumatici
  • Attacco G1/2
  • Portata 4500 l/min
  • Prova di tenuta pressione
  • Rilevamento della pressione
  • Rilevamento della portata
  • Rilevamento del consumo
  • Connessione Fieldbus