Prodotti
Attuatori pneumatici
Attuatori con guida
Attuatori con aste di guida
Cilindro guidato DFM, metrici
Cilindro guidato DFM, in pollici
Cilindro guidato DGRF
Cilindro compatto ADNGF, metrico
Mini-cilindro guidato DFC
Cilindri a doppio pistone (Twin) DPZ
 

Attuatori con aste di guida

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Diametro 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lunghezza della corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 13 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida scorrevole
  • Guida a ricircolo di sfere
  • Varianti disponibili.
 
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 51 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a strisciamento
  • Guida a ricircolo di sfere
  • Varianti disponibili
  • Filettatura NPT.
 
  • Alesaggio 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 483 ... 1870 N
  • Rilevamento posizioni
  • Anelli elastici su entrambi i lati
  • Guida a strisciamento.
 
  • Maggiore capacità di carico grazie all'asta di guida e piastra a giogo
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 1 ... 400 mm
  • Forza 68 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/auto-regolante
 
  • Diametro 4, 6, 10 mm
  • Corsa 5 ... 30mm
  • Forza 7,5 ... 47 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Guida a strisciamento
  • Guida a ricircolo di sfere.
 
  • Diametro 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Corsa 10 ... 100 mm
  • Forza 60 ... 966 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Guida a strisciamento
  • Guida a ricircolo di sfere.