Prodotti
Attuatori pneumatici
Attuatori con guida
Attuatori con slitta
Mini-slitta DGST
Mini-slitta DGSL, metrica
Mini-slitta DGSL, in pollici
Mini-slitta DGSC
Mini-slitta SLF
Mini-slitta SLS
Mini-slitta SLT
 

Attuatori con slitta

= Core product range
  Stampa  
Novità 11/2018
  • Dimensioni 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lunghezza della corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 25 ... 589 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a ricircolo di sfere, guida a sfere ingabbiate (per le dimensioni 20, 25)
 
Core product range
  • Taglia 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Alesaggio 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Corsa 10 … 200 mm
  • Forza 17 … 483 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a sfere ingabbiate.
 
  • Dimensioni 10 ... 25
  • Corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 68 ... 483 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a sfere ingabbiate.
 
  • Per corse brevi
  • Dimensioni 6
  • Lunghezza della corsa 1 ... 10 mm
  • Forza 12,5 ... 17 N
 
  • Costruzione piatta
  • Diametro 6, 10, 16 mm
  • Corsa 10 … 80 mm
  • Forza 17 … 121 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Guida a ricircolo di sfere.
 
  • Design sottile
  • Diametro 6, 10, 16 mm
  • Corsa 5 … 30 mm
  • Forza 17 … 121 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Guida a ricircolo di sfere.
 
  • Prodotto globale per le applicazioni di manipolazione e di montaggio
  • Diametro 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 34 … 590 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
  • Guida a ricircolo di sfere