|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Struttura compatta e leggera
- Di facile installazione
- Range di misurazione della portata
- 1 l/min
- 2 l/min
- 5 l/min
- 10 l/min
- Uscita analogica
|
|
|
|
|
|
- Funzione ECO tramite spegnimento display impostabile
- Comunicazione seriale tramite IO-Link 1.1 integrato
- Intervalli di misurazione della portata
- 0,002 ... 0,1 l/min
- 0,01 ... 0,5 l/min
- 0,02 ... 1 l/min
- 0,1 ... 5 l/min
- 0,2 ... 10 l/min
- 1 ... 50 l/min
- 2 ... 100 l/min
- 4 ... 200 l/min
- Uscita di commutazione
- Uscita analogica
- 0 .. 10V
- 1 … 5V
- 4 ... 20mA
|
|
|
|
|
|
- Un sistema di montaggio semplice adatto per tutte le condizioni, con brevi tempi di montaggio e smontaggio.Cambio di colore al rosso sul display in funzione dello stato di commutazione
- Intervalli di misurazione della portata
- 1,8 ... 32 l/min
- 5 ... 100 l/min
- Uscita elettrica: 2 NPN o 2 PNP (commutabile), IO-Link
- Uscita analogica
- 0 ... 10 V
- 1 ... 5 V
- 4 ... 20mA
|
|
|
|
|
|
- Display orientabile con LED ad alta luminosità per una visualizzazione ottimale
- Uscita a impulsi selezionabile per la misurazione del consumo
- Intervallo di misurazione della portata
- 0,1 ... 10 l/min
- 0,5 ... 50 l/min
- 2 ... 200 l/min
- 6 ... 600 l/min
- 10 ... 1000 l/min
- Uscita di commutazione
- Uscita analogica
|
|
|
|
|
|
- Display orientabile con LED ad alta luminosità per una visualizzazione ottimale
- Compatibile e integrabile nelle unità di manutenzione serie MS6
- Intervallo di misurazione della portata
- 10 ... 1000 l/min
- 30 ... 3000 l/min
- 50 ... 5000 l/min
- 100 ... 10 000 l/min
- 150 ... 15 000 l/min
- Uscita di commutazione
- Uscita analogica
|
|
|
|
|
|
- Vasta gamma di accessori per ogni applicazione.
- Kit di fissaggio
- Supporti sensori
- Clip
- Elementi di posizionamento
|
|
|
|
|
|