|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Generatore di vuoto con robusto corpo in metallo per l'attacco diretto di una ventosa
- Diametro nominale 0,5 ... 2 mm
- Attacco M5, G1/8, G1/4, G3/8.
|
|
|
|
|
|
- Generazione e monitoraggio del vuoto in un'unica unità compatta con display
- Diametro nominale 0,45 ... 3,0 mm
- Attacco M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Elettrovalvola inserzione/disinserzione del vuoto
- Elettrovalvola impulso di espulsione
- Silenziatore incorporato
- Filtro integrato con indicazione dell’intasamento.
|
|
|
|
|
|
- Diametro nominale 0,7 ... 2 mm
- Attacco G1/8, G1/4, G3/8
- Elettrovalvola, vuoto ON/OFF
- Elettrovalvola per impulso di espulsione.
|
|
|
|
|
|