Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Classic
Unità di manutenzione con lubrificatore, FRC
Unità di manutenzione senza lubrificatore, LFR
Unità di manutenzione Tipo FRC, FRCS
Filtri-riduttori Tipo LFR, LFRS
Filtri LF
Filtri fini LFMB
Micro-filtri LFMA
Filtri a carbone attivo LFX
Combinazioni di filtri LFMBA
Riduttori di pressione LR, LRS
Riduttori di pressione per montaggio in batteria LRB, LRBS
Batterie di riduttori di pressione LRB-K
Lubrificatore LOE
Valvole di inserimento HE
Valvole di inserimento, ad azionamento elettrico HEE
Valvole di inserimento, ad azionamento pneumatico HEP
Valvole di inserimento progressivo HEL
Essiccatore d’aria a membrana LDM1
Modulo di derivazione FRM
Blocchi distributori FRZ
 

Classic

  Stampa  
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Portata 550 … 6000 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 12 bar
  • Grado di filtrazione 40µ
  • Lubrificatore proporzionale diretto
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Portata 550 … 6000 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 12 bar
  • Grado di filtrazione 40µ
 
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Portata 110 … 11000 l/min
  • Manometro
    • con manometro
    • senza manometro
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico condensa
    • manuale
    • semi-automatico
    • automatico
  • Tazza in plastica con protezione metallica.
 
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Portata 110 … 11000 l/min
  • Manometro
    • con manometro
    • senza manometro
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico condensa
    • manuale
    • semi-automatico
    • automatico
  • Tazza in plastica con protezione metallica.
 
  • Tazza in plastica con protezione metallica
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6,
  • disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 1 ... 16 bar
  • portata 170 ... 5300 l/min
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
  • disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 1 ... 16 bar
  • portata 250 ... 1250 l/min
  • Grado di filtrazione 1 µm
  • Indicatore di pressione differenziale
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
  • disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 1 ... 16 bar
  • portata 130 ... 950 l/min
  • Grado di filtrazione 0,01 µm
  • Indicatore di pressione differenziale
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
  • disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 ... 16 bar
  • portata 130 ... 950 l/min
  • Contenuto di olio residuo <= 0,003 mg/m³
  • Si raccomanda la prefiltrazione a 0,01 µm
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
  • disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 1 ... 16 bar
  • portata 125 ... 600 l/min
  • Grado di filtrazione 0,01 µm
  • Indicazione della pressione differenziale
  • Combinazione preassemblata di filtri
 
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Max. isteresi pressione 0,2 … 0,5 bar
  • Portata 120 … 12500 l/min
  • Manometro
    • con manometro
    • senza manometro.
 
  • Taglia MINI, MIDI
  • Sottobase
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Max. isteresi pressione 0,2 bar
  • Portata 1600 … 3800 l/min
  • Manometro
    • senza manometro.
 
  • Taglia MINI, MIDI
  • Attacco G1/4, G3/8, G1/2
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Max. isteresi pressione 0,2 … 0,5 bar
  • Portata 1600 … 3800 l/min
  • Manometro
    • senza manometro
 
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 1 … 16 bar
  • Portata 200 … 9 000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate
  • Lubrificatore proporzionale diretto
  • Tazza in plastica con protezione metallica
 
  • Azionamento manuale
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 ... 16 bar
  • portata 1000 ... 10000 l/min
  • Valvola 3/2, normalmente chiusa
 
  • Azionamento elettrico
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 2,5 ... 16 bar
  • portata 1000 ... 65000 l/min
  • Tensione 24 V cc, 110, 230 V ca
  • Valvola 3/2, normalmente chiusa
 
Prodotto alternativo disponibile su richiesta.
  • Azionamento pneumatico
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 2 ... 16 bar
  • portata 1000 ... 65000 l/min
  • Tensione 24 V cc, 110, 230 V ca
  • Valvola 3/2, normalmente chiusa
 
  • Azionamento pneumatico
  • Per l’aumento graduale della pressione (da utilizzare con le valvole di inserimento HE e HEE)
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 3 ... 16 bar
  • portata 1000 ... 65000 l/min
  • Tensione 24 V cc, 110, 230 V ca
 
  • Taglia MAXI
  • Attacco G1/2, G3/4, G1
  • Pressione 3 … 12,5 bar
  • Portata 300 … 1000 l/min
  • Riduzione del punto di rugiada 13 K
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 … 16 bar
  • Portata 1100 … 20000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate.
 
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 … 16 bar
  • Portata 1100 … 20000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate.