Prodotti
Unità di valvole
Unità di valvole a norma
Unità di valvole VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Batterie di valvole VTIA, ISO 15407-1
 

Unità di valvole a norma

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Portata 400 …3200 l/min
  • Larghezza 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 valvole
  • Connessione multipolare
  • Connessione Fieldbus
  • Connessione AS-Interface
  • Diagnosi per canale.
 
  • Configurazione degli attacchi elettrici a norma:
  • connettore quadrato forma C oppure connessione singola con connettore centrale M8/M12
  • Diametro 400 ...1000 l/min
  • Larghezza 18, 26 mm
  • 2 ... 16 valvole
  • Intervallo di tensione12 V cc...230 V ca