Prodotti
Unità di valvole
Unità di valvole universali
Batteria di valvole VTUG, con connessione elettrica singola
Unità di valvole VTUG con connessione multipolare o Fieldbus
Unità di valvole VTUG-EX con connessione multipolare o Fieldbus
Batterie di valvole VTUS
Unità di valvole MPA-L
Unità di valvole MPA-S
Unità di valvole VTSA-F
Unità di valvole CPV-SC, Smart Cubic
 

Unità di valvole universali

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Della serie VG
  • Portata 130 ... 1380 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 5, 12, 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP65
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
  • Autorizzazione IEC-Ex
  • Funzione Hot-Swap
  • Portata 220 ... 630 l/min
  • Larghezza 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-volte
  • Attacco M5, M7, G 1/8
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V DC
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67 / IP65
  • Valvole con utilizzi su sottobase
  • Blocchetto di collegamento rivestito in acciaio inossidabile
 
Core product range
  • Portata 600 ... 1300 l/min
  • Larghezza 20, 25 mm
  • Attacco G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 12, 24 V cc, 24, 110, 120, 230, 240 V ca
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Core product range
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Core product range
  • Portata 360 ... 700 l/min
  • Larghezza 10, 20 mm
  • Variabilità: alimentazione pneumatica flessibile, zone a pressione differenziata, alimentazione supplementare in qualsiasi posizione
  • Azionamento seriale delle valvole - fino a 64 posti valvola oppure 128 bobine
  • Aperta per PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • I/O elettrici, connessione AS-I e Fieldbus mediante terminale elettrico modulare tipo CPX.
 
Core product range
  • Portata ottimizzata
  • Portata 700 ...1400 l/min
  • Larghezza 18, 26 mm
  • 2 ... 32 valvole
  • Connessione multipolare
  • Connessione Fieldbus
  • Diagnosi per canale.
  • Grado di protezione IP65, NEMA 4
 
  • Portata 170 l/min
  • Larghezza 10 mm
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 7 bar
  • Tensione 5, 12, 24 vcc
  • Grado di protezione IP40.