Prodotti
Unità di valvole
Unità di valvole universali
Batterie di valvole VTUS
Batterie di valvole VTUS-20
Batterie di valvole VTUS-25
Batterie di valvole VTUS-30
 

Batterie di valvole VTUS

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Portata 600 ... 700 l/min
  • Larghezza 20 mm
  • Attacco G1/8, NPT 1/8
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 12, 24 V cc, 24, 110, 120, 230, 240 V ca
  • Pressione -0,9 … 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Core product range
  • Portata 1000 ... 1300 l/min
  • Larghezza 25 mm
  • Attacco G1/4, NPT 1/4
  • Connessione elettrica singola
  • Tensione 12, 24 V cc, 24, 110, 120, 230, 240 V ca
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo
 
Core product range
  • Portata 1600 ... 2300 l/min
  • Larghezza 30 mm
  • Attacco G3/8, NPT 3/8
  • Collegamento elettrico singolo
  • Tensione 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Tipo di protezione IP65
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Ad azionamento elettrico, prepilotate, ritorno a molla pneumatica
  • Sottobase in metallo
  • Blocco di collegamento in metallo