Prodotti
Valvole
Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
Valvole a sede angolare VZXF
Valvole a sede inclinata VZXA
Valvole a manicotto VZQA
Valvole a sfera VZBD
Valvole a sfera VZBE
Valvole a sfera VZBF
Valvole a sfera VAPB
Unità di azionamento con valvola a sfera VZPR
Valvole a sfera e unità di azionamento con valvola a sfera VZBM
Valvole a sfera e unità di azionamento con valvola a sfera VZBC
Valvole a sfera e unità di azionamento con valvola a sfera VZBA
Valvole pneumatiche VLX
 

Valvole a sede inclinata VZXA

  Stampa  
  • Attacco DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Filettatura G a norma DIN ISO 228-1 o NPT a norma ANSI/ASME B 1.20.1 o Rc a norma DIN 10226-2
  • Pressione del fluido 0 ... 30 bar
  • Funzione valvola 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Adatta a quasi tutti i fluidi
  • Elevata resistenza chimica e termica
  • Autorizzazione ATEX