Prodotti
Preparazione dell'aria compressa
Combinazioni di unità di manutenzione
Serie D, in polimero
Unità di manutenzione con lubrificatore, FRC
Unità di manutenzione senza lubrificatore, LFR
 

Serie D, in polimero

  Stampa  
  • Taglia MINI
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Portata 400 … 650 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 7 bar
  • Grado di filtrazione 5µ, 40µ
  • Lubrificatore proporzionale
 
  • Taglia MINI
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Portata 500 … 1200 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 7 bar
  • Grado di filtrazione 5µ, 40µ