|
|
|
|
|
|
|
Stampa
|
|
|
|
- Attacco per QSP-10
- Scala di lettura 0 ... 10 bar, 0 ... 16 bar
- Visualizzazione in
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- Campo rosso/verde regolabile
- Attacco M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, disponibile anche con filettatura NPT
- Montaggio in linea con scala di lettura 0...25 bar
- Unità di misura
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- Attacco G1/4
- Scala di lettura 0...16 bar
- Unità di misura
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- Attacco G1/4
- Scala di lettura 0 ... 16 bar
- Unità di misura
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- Kit di montaggio manometro per moltiplicatore di pressione DPA
|
|
|
|
|
|
- Campo rosso/verde regolabile
- Attacco G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
- Montaggio a pannello
- Montaggio in linea con
- Scala di lettura -1 ...
9 bar
- Unità di misura
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- Attacco G1/4
- Scala del manometro 0...60 bar
- Unità di misura
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|