Prodotti
Valvole
Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico
Valvole di controllo direzione universali
Valvole di controllo direzione a norma
Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
 
Valvole >   

Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Portata 4 ... 7500 l/min
  • Tensione 12 ... 230 vcc, 12 ... 240 vca
  • Attacco M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Attacco a innesto 6, 8 mm
  • Valvola con utilizzi su sottobase / Valvola con utilizzi su corpo valvola / Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola.
 
Core product range
  • Portata 400 ... 6000 l/min
  • Tensione 12, 24, 42, 48 V cc, 12, 24, 48, 110, 230 V ca
  • Attacco G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Valvola con utilizzo su sottobase.
 
  • Portata 10 ... 1800 l/min
  • Tensione 5, 12, 24 vcc
  • Attacco M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Attacco a innesto 3, 4, 6 mm
  • Nipplo spinato PK3
  • Valvola con utilizzi su sottobase / Valvola con utilizzi su corpo valvola / Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola.