Prodotti
Motori e controllori
Servo-motori
Servomotori EMMT-AS
Servomotori EMME-AS
Servomotori EMMS-AS
Servomotori EMMB-AS
 

Servo-motori

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Tecnica di collegamento semplice (OCP: one cable plug)
  • Sistema di misura assoluto selezionabile:
    • singleturn
    • multiturn, senza batteria
  • Dimensioni 60, 80, 100
  • Coppia di inattività 0,66 ... 10,8 Nm
  • Tensione 325 ... 565 V DC
  • Corrente nominale 1,4 ... 4,7 A
 
  • Dimensioni 40, 60, 80, 100
  • Coppia di inattività 0,18 ... 7,5 Nm
  • Tensione 360 ... 565 V DC
  • Corrente nominale 0,7 ... 4,1 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
  • Dimensioni 140, 190
  • Coppia di inattività 11,08 ... 38,8 Nm
  • Tensione 565 V DC
  • Corrente nominale 4,4 ... 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
  • Dimensioni 40, 60, 80
  • Coppia di inattività 0,35 ... 2,6 Nm
  • Tensione 300 V DC
  • Corrente nominale 1,4 ... 3,8 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta