Prodotti
Valvole
Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico
Elettrovalvole VZWD
Elettrovalvole VZWF
Elettrovalvole VZWM
Valvole a impulsi di sparo, VZWE
Elettrovalvole VZWP
Elettrovalvole MN1H
Valvole pneumatiche VLX
 
Valvole >   

Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico

= Core product range
  Stampa  
Core product range
  • Attacco 1/8", 1/4"
  • Filettatura G oppure NPT
  • Pressione d'esercizio 0 ... 90 bar
  • Pressione nominale 40 bar
  • Azionamento elettrico
  • Tensione 24 vcc, 110 vca, 230 vca
  • Valvola 2/2 a otturatore (n.c.), ad azionamento diretto
  • Materiale guarnizione FKM
  • Adatta per applicazioni con pressioni elevate e portate ridotte.
 
Core product range
  • Attacco 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Filettatura G
  • Pressione d'esercizio 0 ... 10 bar
  • Pressione nominale 40 bar
  • Azionamento elettrico
  • Tensione 24 vcc, 110 vca, 230 vca
  • Valvola a membrana 2/2 (n.c.), a comando forzato
  • Materiale guarnizione NBR, EPDM, FKM
  • Adatta per applicazioni chiuse con sistemi di raffreddamento e riempimento.
 
Core product range
  • Attacco G1/4 ... G2, disponibile anche con filettatura NPT
  • Portata 1400 ... 31000 l/min
  • Montaggio in linea
  • Ad azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatico
  • Per il comando di fluidi liquidi e gassosi.
 
  • Attacco 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • Filettatura G
  • Diametro flangia 60, 75, 89 mm
  • Pressione d'esercizio 0,35 ... 8 bar
  • Valvola a otturatore 2/2 (n.c.), prepilotata
  • Materiale guarnizione NBR
 
  • Attacco 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0,5 ... 40 bar
  • Azionamento elettrico
  • Tensione 24 vcc, 110 vca, 230 vca
  • Valvola di intercettazione 2/2 (n.c.)
  • Materiale guarnizione NBR, FKM
  • Per il controllo di fluidi gassosi e liquidi, in circuiti aperti.
 
  • Attacco G1/4 ... G1 1/2
  • Portata 2000 ... 30500 l/min
  • Tensione 24 vcc, 110 ... 230 vca
  • Montaggio in linea
  • Ad azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatico
  • Collegamento tramite connettore/connettore femmina
  • Per il comando di fluidi gassosi.
 
  • Attacco G1/4 ... G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Portata 2400 ... 14000 l/min
  • Ad azionamento pneumatico.