Prodotti
Sistemi di manipolazione
Sistemi di cinematica parallela
EXPT, Tripode
 

Sistemi di cinematica parallela

  Stampa  
  • Taglia 95, 120
  • Diametro spazio di lavoro 950 ... 1200 mm
  • Carico nominale: max. 5 kg
  • Precisione di ripetibilità ± 0,1 mm
  • Velocità max 7 m/s
  • Accelerazione max 110 m/s²