Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per CPV10

Risultato: 13
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Massima densità di potenza
  • Soluzione leggera e compatta
  • Larghezza 10 mm
  • Portata 400 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 10 mm
  • Portata 400 l/min
  • Esecuzione a sicurezza intrinseca a norme ATEX categoria 2. (Zona 1)
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Interfaccia di collegamento elettrico
  • Interfaccia di collegamento elettrico
  • Ponticello elettrico
  • Connessione elettrica
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Elementi di fissaggio per unità di valvole.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Calotte protettive di chiusura attacchi non utilizzati.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Sottobasi / blocchetti di collegamento > Unità di valvole universali
  • Piastre di connessione pneumatica multipolare
  • Piastre di separazione
  • Piastre per posti di riserva
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Valvole > Unità di valvole universali
  • Portata fino a 1600 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Valvole integrate in batteria
  • Per unità di valvole fino a 8 valvole.
 
Altri elementi pneumatici > Sistemi di definizione
  • Supporto per targhette di identificazione.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Porta-targhette per unità di valvole.
 
Valvole > Accessori per valvole > Elementi di tenuta e di separazione
Core product range
  • Calotte protettive di chiusura attacchi non utilizzati.
 
Tecnica del vuoto > Generatori di vuoto
  • Diametro nominale 0,7 ... 1,4 mm
  • Attacco M7, G 1/8, G 1/4
  • Elettrovalvola inserzione/disinserzione del vuoto
  • Elettrovalvola impulso di espulsione.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Piastre a relè
  • Per CPV 10/14
  • 2 relè con uscite separate galvanicamente
  • Tensione d'esercizio 20,4 …. 26,4 vcc
  • Corrente di carico 1 A / 24 vcc +10%.
 
Valvole > Accessori per valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Elementi di montaggio per valvole.