Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per CPX

Risultato: 33
Stampa
Tecnica di comando > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Componenti singoli per il terminale elettrico CPX
  • Moduli di ingresso/uscita
    • digitali / analogici
  • Nodi bus
  • Interfacce di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali.
 
Motori e controllori > Controllore > Controllori multi-asse
  • Modulo intelligente integrato nel terminale CPX per il controllo di attuatori elettrici
 
Tecnica di comando > Documentazione

 

 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Controllore assi
  • Posizionamento pneumatico e regolazione della forza
  • Un modulo tecnologico del terminale CPX
  • Può essere utilizzato con tutte le interfacce Fieldbus CPX, anche Ethernet
  • Semplice messa in funzione con il Festo Configurations Tool -FCT
  • Rileva automaticamente i componenti di sistema connessi: valvola VPWP, interfaccia sensori CASM o il cilindro
  • Movimenta carichi da 2 a 450 Kg
  • Controlla forze comprese tra 30 e 4712 N
 
Tecnica di comando > Unità operative
  • Tensione 18 ... 30 vcc
  • LCD monocromatico illuminato
  • Risoluzione grafica 128x64 pixel
  • Lettura dei dati, configurazione e diagnosi del terminale CPX
  • 3 tasti di funzione
  • 4 tasti freccia.
 
Sistemi di posizionamento servopneumatico > Controllore assi
  • Posizioni terminali con 2 posizioni intermedie supplementari, selezionabili liberamente
  • Regolazione elettronica delle posizioni terminali, per attuatori pneumatici
  • Soft Stop per una decelerazione controllata ed una rapida accelerazione
  • Impiego con tutti i Fielbus/Ethernet disponibili nel CPX e con i comandi CEC
  • Semplice messa in funzione, Festo plug & work®
  • Rispetto alle tradizionali soluzioni pneumatiche, i movimenti sono più rapidi del 30%
  • e i consumi d'aria inferiori di ca. il 30%
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
Novità 4/2018
  • Componenti singoli per il sistema di automazione CPX-E
    • Sistema di comando
    • Moduli bus
    • Moduli di ingresso/uscita
    • Moduli master IO-Link
 
Automazione di processo > Tecnica di comando e I/O remoti > I/O remoti e periferie elettriche
  • Singoli componenti per il terminale elettrico CPX-P
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Nodi bus
  • Blocchi di collegamento
  • Sottobasi di collegamento elettrico
  • Piastre terminali
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
Novità 4/2018
  • Il sistema di automazione CPX-E è un potente sistema di comando e automazione con funzionalità mirate al Motion Control per la tecnologia handling.
  • Sono disponibili i seguenti moduli:
    • Sistema di comando
    • Moduli bus
    • Moduli di ingresso/uscita
    • Moduli master IO-Link
 
Automazione di processo > Tecnica di comando e I/O remoti > I/O remoti e periferie elettriche
  • Modo operativo
    • Stand-alone
    • con unità di valvole MPA-S
  • Protocolli di bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduli di ingresso/uscita
    • a sicurezza intrinseca
    • Eexi Namur e Non Ex Namur
  • Varianti di collegamento
    • M12 (IP65)
    • Morsettiera (IP54)
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
Core product range
  • Resistenza terminale
  • Elementi di fissaggio
  • Elementi di montaggio
  • Accessori di collegamento
 
Automazione di processo > Tecnica di comando e I/O remoti > I/O remoti e periferie elettriche
Core product range
  • Resistenza terminale
  • Elementi di fissaggio
  • Elementi di montaggio
  • Accessori di collegamento
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Calotte protettive di chiusura attacchi non utilizzati.
 
Altri elementi pneumatici > Sistemi di definizione
  • Supporto per targhette di identificazione.
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di fissaggio e targhette di identificazione
  • Porta-targhette per unità di valvole.
 
Tecnica di comando > Documentazione

 

 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Comando mediante bus di campo o blocco di comando
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Portata ottimizzata
  • Filettatura d'attacco NPT
 
Unità di valvole > Unità di valvole a norma > Unità di valvole VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Azionamento con Fieldbus o modulo PLC
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Filettatura d'attacco G.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole VTSA-F
Core product range
  • Collegamento elettrico mediante sottobase
  • Ampie funzioni pneumatiche di sicurezza
  • 5 taglie valvola combinabili
  • Comando mediante bus di campo o blocco di comando
  • Max. 32 posti valvola/max. 32 bobine
  • Max. 10 moduli elettrici
    • Ingressi/Uscite digitali
    • Ingressi/Uscite analogiche
    • Parametrizzazione di entrate e uscite
    • Pratica diagnosi integrata
    • Strumenti di manutenzione preventiva
  • Portata ottimizzata
  • Filettatura d'attacco G