Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per DGE

Risultato: 7
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 8, 12, 18, 25, 40, 63
  • Corsa 1 ... 5000 mm
  • Forza 15 ... 1500 N
  • Velocità 1 ... 10 m/s
  • Precisione di ripetibilità 0,08 ... 0,1 mm
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 18, 25, 40, 63 mm
  • Corsa 100 ... 2000 mm
  • Forza 140 ... 1600 N
  • Velocità 0,2 ... 1,2 m/s
  • Precisione di ripetibilità 0,02 mm
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 25, 40, 63
  • Corsa 1 ... 5000 mm
  • Forza 260 ... 1500 N
  • Velocità 1 ... 10 m/s
  • Precisione di ripetibilità 0,08 ... 0,1 mm
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 18, 25, 40
  • Corsa 100 ... 1000 mm
  • Forza 230 ... 1000 N
 
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori > Elementi di fissaggio per sensori
Core product range
  • Kit di fissaggio per finecorsa e sensori su diversi attuatori.
 
Sistemi di manipolazione > Accessori per unità di manipolazione
  • Kit di adattatori, kit di installazione, kit copertura, ecc.
 
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori
  • Fissaggio di ammortizzatori, paracolpi, oliatori.