Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per EGC

Risultato: 6
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Dimensioni 50, 70, 80, 120, 185
  • Corsa 50... 8500 mm
  • Forza 50 ... 2500 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici > Guide lineari
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 8500 mm
  • Guida a ricircolo di sfere.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 2400 mm
  • Forza 300 ... 1300 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Per carichi radiali max. fino a 900 Nm
  • Dimensioni 125, 160, 220
  • Corsa 50 ... 5000 mm
  • Forza 450 ... 1800 N.
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici > Elementi di fissaggio
Core product range
  • Kit viti per attuatore lineare EGC
  • Filettatura: M5, M6, M8