Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per ELGA

Risultato: 6
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Guida interna e vite a ricircolo di sfere interno
  • per le massime esigenze di forza di spinta e precisione
  • Taglia 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Elevate forze di spinta
  • Dimensioni 70, 80, 120, 150
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 2000 N
  • Guida a ricircolo di sfere integrata
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Velocità elevate fino a 10 m/s
  • Forze radiali e coppie elevate
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 7400 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a rotelle integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 8500 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a strisciamento integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici > Guide lineari
  • Taglia 70, 80, 120
  • Corsa 50 ... 7000 mm
  • Guida a ricircolo di sfere
  • Per asse motore ELGA
 
Attuatori elettro-meccanici > Accessori per attuatori elettromeccanici > Guide lineari
  • Dimensioni 70, 80
  • Corsa 50 ... 7000 mm
  • Guida a rotelle
  • Per asse ELGA