Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per PLN

Risultato: 2
Stampa
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Resistente all'idrolisi
  • Adatto per l’industria alimentare
  • Diametro esterno 4 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,9 ... 12 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
    • acqua
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Lunghezze a scelta in confezioni da 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Ordine minimo: 3000 m
  • Esecuzione personalizzabile con applicazione del nome e/o codice prodotto del cliente
  • Massima riconoscibilità e semplice utilizzo: selezione a scelta del colore
  • 9 colori base e altri su richiesta
    • semplice da ordinare grazie al configuratore