Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per SMT

Risultato: 13
Stampa
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, resistente agli acidi e ai lubrificanti di raffreddamento
  • forma ottimizzata per pinza
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Uscita Namur
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  •  
  • resistente alle correnti di saldatura 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
Core product range
  • PNP elettronico, NPN
  • Reed
  • configurabile
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura rotonda
Core product range
  • PNP elettronico, NPN
  • Reed
  • configurabile
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > Esecuzione rettangolare
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, facilità di pulizia
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura rotonda
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, estremità aperta
  • Forma ottimizzata per pinza
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • Reed
  • Connessione elettrica M8, cavo con estremità aperta
  • 230 V
  • Alta temperatura
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
Core product range
  • Reed
  • configurabile
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • Reed
  • Connessione elettrica M8, M12, cavo con estremità aperta
  • 230 V
  • Alta temperatura
  • 12 ... 30 V AC, DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • Pneumatica
  • valvola 3/2
 
Sensori > Sensore di finecorsa > Esecuzione rettangolare
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensori > Classic
  • Tensione 10 … 30 vcc
  • Lunghezza cavo 2,5 m
  • Cavo a tre fili
  • Elettrico
    • Senza contatto PNP, NPN.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
Core product range
  • Attacco M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Per tubi con diametro esterno 2, 3, 4, 6 mm
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica con anello di tenuta
    • Filettatura G con anello di tenuta
    • Filettatura R con rivestimento in PTFE
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi passa-parete, a innesto
  • Calotte a innesto
  • Raccordi filettati con bussole filettate
  • Tappi
  • Distributori multipli
  • Raccordi filettati passa-parete, a innesto.