Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettrici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per cmmp-as

Risultato: 5
Stampa
Motori e controllori > Controllore > Controllore per servo-motori
  • Tensione nominale 230 V AC, 400 V AC
  • Corrente nominale 2,5 ... 30 A
  • Potenza nominale 500 ... 18000 VA
 
Tecnica di connessione elettrica > Connettori a innesto
Core product range
  • Connettori per
    • controllori motore e comandi multi-asse
    • Frontend Controller FEC
    • connessione bus CAN-Bus e PROFIBUS
    • controllori motore CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Tecnica di connessione elettrica > Cavi elettrici > Cavi di collegamento per unità di comando
Core product range
Novità 11/2019: nuova variante
  • Collegamento tra interfaccia sensori CASM e trasduttore di posizione
  • Cavo di controllo per controllori motore CMMS-ST e CMMP-AS
  • Lunghezza del cavo 0,3 … 10 m.
 
Tecnica di comando > Unità operative
  • Simulazione dei segnali di ingresso/uscita durante la messa in funzione
  • Funzionalità completa dell'interfaccia I/O del controllore motore
  • Adatto per la messa in funzione del controllore motore
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Tecnica di connessione elettrica > Connettori a innesto > Connettore ad innesto per sistemi di comando
Core product range
  • Set connettori assortiti per controllore motore CMMP-AS,CMMS-ST
  • Costituito da:
    • connettore per tensione di alimentazione
    • connettore per collegamento motore.