Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettrici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per dfm

Risultato: 3
Stampa
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
Core product range
  • Diametro 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lunghezza della corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 13 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida scorrevole
  • Guida a ricircolo di sfere
  • Varianti disponibili.
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 51 ... 4712 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a strisciamento
  • Guida a ricircolo di sfere
  • Varianti disponibili
  • Filettatura NPT.
 
Soluzioni pronte per il montaggio
  • Creare autonomamente moduli pneumatici con il Festo Design Tool 3D.
  • Scegliere l'accessorio direttamente sul modello CAD e definire il modulo preassemblato.
  •  
  • Disponibile per le seguenti serie:
    • cilindri a pistone: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • attuatori oscillanti: DRRD, DRVS
    • attuatori con guida: DFM, DGSL
    • attuatori lineari con trasduttore di posizione: DFPI