Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per dgsl

Risultato: 5
Stampa
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con slitta
Core product range
  • Taglia 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Alesaggio 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Corsa 10 … 200 mm
  • Forza 17 … 483 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a sfere ingabbiate.
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con slitta
  • Dimensioni 10 ... 25
  • Corsa 10 ... 200 mm
  • Forza 68 ... 483 N
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
  • Guida a sfere ingabbiate.
 
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori > Accessori specifici per attuatori
  • Per la protezione interna della guida da polvere e impurità.
 
Attuatori pneumatici > Componenti da montare su cilindri e accessori > Accessori specifici per attuatori
  • Moduli di posizione intermedia
 
Soluzioni pronte per il montaggio
  • Creare autonomamente moduli pneumatici con il Festo Design Tool 3D.
  • Scegliere l'accessorio direttamente sul modello CAD e definire il modulo preassemblato.
  •  
  • Disponibile per le seguenti serie:
    • cilindri a pistone: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • attuatori oscillanti: DRRD, DRVS
    • attuatori con guida: DFM, DGSL
    • attuatori lineari con trasduttore di posizione: DFPI