Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per fr

Risultato: 70
Stampa
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Portata 110 … 11000 l/min
  • Manometro
    • con manometro
    • senza manometro
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico condensa
    • manuale
    • semi-automatico
    • automatico
  • Tazza in plastica con protezione metallica.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Distributori
  • Attacco M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Tensione d'esercizio 0 ... 16 bar
  • Uscite 4, 8, 9, 12.
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Valvole > Valvole ad azionamento meccanico e manuale
  • Funzioni valvola 3/2, 5/2
  • Attacco G 1/8, G 1/4
  • Tipi di azionamento: leva manuale, pulsante
  • Ad azionamento diretto o con pilotaggio esterno.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati
  • Attacco M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica con guarnizione
    • Filettatura R rivestita in PTFE
    • Filettatura G con guarnizione.
 
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Portata 550 … 6000 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 12 bar
  • Grado di filtrazione 40µ
  • Lubrificatore proporzionale diretto
 
Automazione di processo > Preparazione dell'aria compressa
Core product range
  • Filtro-riduttore
  • Lubrificatore.
 
Preparazione dell'aria compressa > Distributore di aria compressa > Serie MS
Core product range
  • Dimensioni 4, 6
  • Attacco G1/4, G1/2 fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 ... 20 bar
  • Portata 4050 ... 14600 l/min
 
Preparazione dell'aria compressa > Distributore di aria compressa > Serie MS
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9, 12
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 … 21 bar
  • Portata 1200 … 42000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate.
 
Preparazione dell'aria compressa
Core product range
  • Filtro-riduttore
  • Lubrificatore.
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtro-riduttore-lubrificatore
Core product range
  • Taglia 4, 6
  • Attacco G 1/8, G 1/4, G3/8, G1/2, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Portata 800 … 1400 l/min
  • Manometro con visualizzazione in bar, psi, Mpa
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico della condensa
    • manuale
    • automatico
  • Tazza in plastica con protezione in plastica
  • Tazza in metallo
  • Direzione di flusso
  • da sinistra a destra
  • da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtri-riduttori > Serie D, in polimero
  • Taglia MINI
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Pressione 0,5 … 7 bar
  • Portata 500 … 1200 l/min
  • Manometro
    • con manometro
    • senza manometro.
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico condensa
    • manuale
    • semi-automatico.
 
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 … 16 bar
  • Portata 1100 … 20000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate.
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtri-riduttori
Core product range
  • Per applicazioni standard e soluzioni personalizzate
  • Vastissima gamma di prodotto con le più moderne funzionalità
  • Sistema modulare di collegamento per operazioni rapide di montaggio e smontaggio
  • 4 taglie con portate elevate a fronte di dimensioni minime
 
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0 … 16 bar
  • Portata 1100 … 20000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate.
 
Preparazione dell'aria compressa > Filtro-riduttore-lubrificatore > Serie D, in polimero
  • Taglia MINI
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Pressione 0,5 … 7 bar
  • Portata 400 … 650 l/min
  • Manometro
    • con manometro
  • Grado di filtrazione 40µm, 5µm
  • Scarico della condensa
    • manuale
    • semi-automatico
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione > Serie D, in polimero
  • Taglia MINI
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Portata 400 … 650 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 7 bar
  • Grado di filtrazione 5µ, 40µ
  • Lubrificatore proporzionale
 
Motori e controllori > Accessori per motori e controllori
  • Reostato di frenatura per driver motore.
 
Preparazione dell'aria compressa > Accessori per la preparazione dell'aria compressa > Elementi di montaggio
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI.
 
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Portata 550 … 6000 l/min
  • Intervallo di regolazione della pressione 0,5 … 12 bar
  • Grado di filtrazione 40µ