Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettrici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per mpa-c

Risultato: 10
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Lubrificazione NSF-H1, materiali conformi a FDA
  • Grado di protezione IP69K, sistema di tenuta ridondante
  • Clean Design: facile da pulire
  • Valvole 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabili, 5/2 a impulsi, 5/3
  • Portata nominale normale 450 … 760 l/min
  • Larghezza valvole 14 mm
  • 2 … 32 posizioni valvola, 2 … 32 bobine
  • Struttura modulare, posti valvola a interasse singolo
  • Connessione multipolare, Fieldbus I-Port / IO-Link
  • Grado di protezione IP65, IP67, IP69K
 
Automazione di processo > Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di tenuta e di separazione

 

 
Tecnica di comando > Documentazione

 

 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di funzione > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Piastre di alimentazione
 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Elementi di tenuta e di separazione

 

 
Unità di valvole > Accessori per unità di valvole > Sottobasi / blocchetti di collegamento > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Sottobasi
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
  • Modulo Fieldbus per gruppi preassemblati valvola VTOC, VTUB, VTUG, MPA-C, MPA-L e CPV
  • Protocolli bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCat
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • 2 interfacce I-Port opzionali mediante sottobase CAPC per sistema di installazione CTEL
 
Preparazione dell'aria compressa > Valvole di inserimento e di inserimento progressivo > Serie MS
  • Taglia 6, 9
  • Attacco G1/2, G3/4, G1,fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 3,5 … 16 bar
  • Portata 16000 l/min
  • Tensione 24 vcc, 110 vca, 230 vca
  • Azionamento
  • Ad azionamento elettrico
  • Manometro con scala in bar, psi, Mpa
  • Valvola 3/2, n.c.
  • Silenziatore
  • Direzione di flusso
    • da sinistra a destra
    • da destra a sinistra.
 
Preparazione dell'aria compressa > Valvole di inserimento e di inserimento progressivo > Serie MS > Valvole di inserimento progressivo e di scarico MS-SV
  • Fino a Performance Level e
  • Taglia 6
  • Attacco G1/2, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 3,5 … 10 bar
  • Portata 4300 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Azionamento
    • elettrico
  • Manometro con scala in bar, psi, Mpa
  • Valvola 3/2, n.c.
  • Silenziatore
  • Direzione di flusso
    • da sinistra a destra
    • da destra a sinistra.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
  • Azionamento con sistema di installazione CPI (Fieldbus o unità di comando di livello superiore)
  • max. 32 posti valvola / max. 32 bobine.